ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
サカエ 軽量作業台KKタイプ |
【特長】
・サカエオリジナルキャスター、自在ストッパー付
・耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ)
0通常価格(税別):21,014円~

トラスコ中山
ファルコンワゴン
0通常価格(税別):24,393円~

サカエ
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
0通常価格(税別):1,259円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

サカエ
ニューCSパールキャスターラック
0通常価格(税別):67,094円~

サカエ
CSパールワゴン(重量タイプ)
0通常価格(税別):78,880円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フットブレーキ付)
0通常価格(税別):36,680円~

シンコー
ステンレスワゴンM02型
0通常価格(税別):28,337円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):25,126円~