17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールワゴン用オプションペンチフック

通常単価(税別)
5,0884,824
税込単価
5,5975,306
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板皿型のみに取付け可能)

  • 間口 (mm)
    150
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4549347254814
  • 許容荷重
    3kg

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

TWF-PF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWF-PFの仕様・寸法情報

間口(mm)
150
奥行(mm)
60
高さ(mm)
60
その他
オプション
JANコード
4549347254814
許容荷重
3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWF-PF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0884,824
( 5,306 )
3日目

詳細情報

基本情報

フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板皿型のみに取付け可能)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン用オプションペンチフックの型番TWF-PFのページです。 型番TWF-PFに関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴン用オプションペンチフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン用オプションペンチフック
ツールワゴン用オプションテープカッターフック
ツールワゴン用オプションドライバフック
ツールワゴン用オプションフック
ツールワゴン用オプションスプレー缶フック
ツールワゴン用オプション六角棒レンチフック
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格5,0885,4214,6084,9787,4354,638
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
間口(mm)150146150150170150
奥行(mm)6067519610927
高さ(mm)6047606012363
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード454934725481445493472548524549347254807454934725482145493472548454549347254838

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト