17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂台車 スカイキャリー折りたたみ式 SKC-780BK

通常単価(税別)
11,727
税込単価
12,900
通常出荷日:3日目

【特長】・軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易・折りたたみはバーを踏んで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 長さ (mm)
    780
  • 幅 (mm)
    490
  • 全高 (mm)
    890
  • キャスター径 (mm)
    100
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 質量 (kg)
    8.2
  • キャスター仕様
    サイレントエラストマー車(2輪自在・2輪固定)
  • JANコード
    4549347662749
  • 本体材質詳細
    PP
  • お届け状態(完成品/組立式)
    完成品

型番:

SKC-780BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKC-780BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
200
長さ(mm)
780
幅(mm)
490
全高(mm)
890
キャスター径(mm)
100
キャスター金具材質
スチール
質量(kg)
8.2
キャスター仕様
サイレントエラストマー車(2輪自在・2輪固定)
JANコード
4549347662749
本体材質詳細
PP
お届け状態(完成品/組立式)
完成品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKC-780BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,727
( 12,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易
・折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車 スカイキャリー折りたたみ式 SKC-780BKの型番SKC-780BKのページです。 型番SKC-780BKに関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車 スカイキャリー折りたたみ式 SKC-780BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 スカイキャリー折りたたみ式 SKC-780BK
樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
樹脂台車 カルティオ
メーカーサカエサカエ金沢車輛金沢車輛ミスミトラスコ中山
通常価格11,72719,12817,56810,29816,42913,457 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)200200300150300200
長さ(mm)780-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト