17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)

通常単価(税別)
105,108
税込単価
115,619
通常出荷日:3日目

【特長】・クリーンルーム等の補助テーブルに最適です【仕様】・引出し内寸:W476×D290×H80mm

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    790
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 天板材質
    ステンレス
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 引き出し内寸 (mm)
    W476×D290×H80
  • JANコード
    4549347615561
  • 材質
    SUS304
  • 天板厚
    21mm
  • 質量
    21kg
  • 仕様
    固定式・キャビネット付

型番:

SUA-075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUA-075の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
750
奥行 (mm)
500
高さ (mm)
790
均等荷重(kg)
200
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
引き出し内寸(mm)
W476×D290×H80
JANコード
4549347615561
材質
SUS304
天板厚
21mm
質量
21kg
仕様
固定式・キャビネット付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUA-075
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,108
( 115,619 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム等の補助テーブルに最適です
【仕様】
・引出し内寸:W476×D290×H80mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)の型番SUA-075のページです。 型番SUA-075に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS304)
ステンレス一人用作業台(固定式・キャビネット付・SUS430)
ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ
天板片面折りたたみ式ステンレス作業台(自立移動式)
ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)
ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)
メーカーサカエサカエサカエテックサス(旧本庄厨房機器製作所)東製作所東製作所
通常価格105,10868,28068,648123,000 -31,375 -18,490 -
通常出荷日3日目3日目3日目18日目4日目1日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台折りたたみ式作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
間口 (mm)750750750---
奥行 (mm)500500500600460460
高さ (mm)790790720~920800750750
均等荷重(kg)200200751205050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました