17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

装置固定金具(ベルトタイプ)

通常単価(税別)
34,09539,361
税込単価
37,50543,297
通常出荷日:3日目

【特長】・高価な機械や装置を守るBCP対策商品・天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    装置固定金具
  • 適合機種
    CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台
  • セット内容(付属品)
    本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付
  • ベルト長さ
    3.5m
  • ベルトタイプ
    カムバックル式
  • 使用温度
    80˚C以下
  • ベルト材
    ポリエステル
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適合サイズ

最小発注数量
4549347160078
D600用
1個
4549347160085
D750用
1個
4549347160092
D800用
1個
4549347160108
D900用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,095
( 37,505 )
3日目
36,396
( 40,036 )
3日目
38,082
( 41,890 )
3日目
39,361
( 43,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高価な機械や装置を守るBCP対策商品
・天板表面に関わらず様々な天板に対応可能なベルトタイプ!!
【仕様】
・対象物の荷重制限:200kg
・対象物の高さ制限:H1200mm迄
・適合機種:CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装置固定金具(ベルトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装置固定金具(ベルトタイプ)
作業台用オプション 中棚固定タイプ
軽量作業台KA・KAD用オプションキャビネット
作業台用オプション キャビネット
耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)
作業台用転倒防止金具
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格34,095-17,600 -14,845 -22,497 -6,1817,035
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ装置固定金具固定タイプキャビネットキャビネット-転倒防止金具
適合機種CS・KTD・KT・KV・KW・W・TKT・TKT5・TKW・CSC・CSM・CHC・CHM・CDC・CDM・CFC・CFMの作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTD軽作業台KA、KADタイプ-KT、KV、KW、W の各作業台-
セット内容(付属品)本体×2個、ベルトアタッチメント×4個、ベルト×2本付--キャビネット取付金具2本付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト