ツール用品技術窓口

マグネットペンチフック MGT-PCF

通常単価(税別)
5,1624,904
税込単価
5,6785,394
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。

  • 商品タイプ1
    マグネットハンガー
  • 間口 (mm)
    135
  • 奥行 (mm)
    8.5
  • 高さ (mm)
    75
  • ダークグレー
  • 許容荷重 (kg)
    3
  • 詳細タイプ
    マグネットペンチフック
  • JANコード
    4549347453798
  • 仕様
    マグネット式

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

MGT-PCF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGT-PCFの仕様・寸法情報

商品タイプ1
マグネットハンガー
間口(mm)
135
奥行(mm)
8.5
高さ(mm)
75
ダークグレー
許容荷重(kg)
3
詳細タイプ
マグネットペンチフック
JANコード
4549347453798
仕様
マグネット式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGT-PCF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1624,904
( 5,394 )
3日目

詳細情報

基本情報

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットペンチフック MGT-PCFの型番MGT-PCFのページです。 型番MGT-PCFに関する仕様情報を記載しております。
マグネットペンチフック MGT-PCFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットペンチフック MGT-PCF
マグネットテープカッターフック MGT-TCF
マグネットペンフック MGT-PNF
マグネットドライバーフック MGT-DF
マグネットフック MGT-2F
マグネットスプレー缶フック MGT-SPF
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格5,1625,6565,1625,1625,1626,993
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ1マグネットハンガーマグネットハンガーマグネットハンガーマグネットハンガーマグネットハンガーマグネットハンガー
間口(mm)13514050150135145
奥行(mm)8.561.650368.586
高さ(mm)755780737580
ダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレーダークグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト