17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)

通常単価(税別)
71,768135,602
税込単価
78,945149,162
通常出荷日:10日目

【特長】・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック・50mmピッチ段替え可能

詳細を確認

ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 120 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

カラー

キャスター

均等耐荷重(1台当り)

最小発注数量
5
900
600
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
900
600
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
900
750
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
900
750
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
900
900
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
900
900
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1200
600
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1200
600
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1200
750
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1200
750
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1200
900
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1200
900
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1500
600
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1500
600
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1500
750
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1500
750
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1500
900
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1500
900
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1800
600
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1800
600
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1800
750
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1800
750
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1800
900
2000
グリーン
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
5
1800
900
2000
ホワイトグレー
150Φウレタン車(自在2、自在S付2)
800kg
1個
3
900
450
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
450
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
450
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
450
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
600
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
600
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
600
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
600
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
750
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
750
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
750
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
750
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
900
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
900
900
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
900
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
900
900
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
450
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
450
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
450
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
450
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
600
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
600
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
600
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
600
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
750
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
750
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
750
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
750
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
900
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1200
900
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
900
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1200
900
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1500
450
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
3
1500
450
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1500
450
1380
グリーン
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
4
1500
450
1380
ホワイトグレー
130Φウレタン車(自在2、自在S付2)
720kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,684
( 98,652 )
10日目
89,684
( 98,652 )
10日目
96,676
( 106,344 )
10日目
96,676
( 106,344 )
10日目
102,954
( 113,249 )
10日目
102,954
( 113,249 )
10日目
96,021
( 105,623 )
10日目
96,021
( 105,623 )
10日目
103,165
( 113,482 )
10日目
103,165
( 113,482 )
10日目
110,389
( 121,428 )
10日目
110,389
( 121,428 )
10日目
105,565
( 116,122 )
10日目
105,565
( 116,122 )
10日目
115,979
( 127,577 )
10日目
115,979
( 127,577 )
10日目
121,000
( 133,100 )
10日目
121,000
( 133,100 )
10日目
111,782
( 122,960 )
10日目
111,782
( 122,960 )
10日目
125,450
( 137,995 )
10日目
125,450
( 137,995 )
10日目
135,602
( 149,162 )
10日目
135,602
( 149,162 )
10日目
71,768
( 78,945 )
10日目
71,768
( 78,945 )
10日目
74,119
( 81,531 )
10日目
74,119
( 81,531 )
10日目
74,089
( 81,498 )
10日目
74,089
( 81,498 )
10日目
77,890
( 85,679 )
10日目
77,890
( 85,679 )
10日目
78,770
( 86,647 )
10日目
78,770
( 86,647 )
10日目
82,699
( 90,969 )
10日目
82,699
( 90,969 )
10日目
82,417
( 90,659 )
10日目
82,417
( 90,659 )
10日目
87,722
( 96,494 )
10日目
87,722
( 96,494 )
10日目
74,984
( 82,482 )
10日目
74,984
( 82,482 )
10日目
79,747
( 87,722 )
10日目
79,747
( 87,722 )
10日目
78,251
( 86,076 )
10日目
78,251
( 86,076 )
10日目
82,805
( 91,086 )
10日目
82,805
( 91,086 )
10日目
82,021
( 90,223 )
10日目
82,021
( 90,223 )
10日目
87,610
( 96,371 )
10日目
87,610
( 96,371 )
10日目
88,221
( 97,043 )
10日目
88,221
( 97,043 )
10日目
94,211
( 103,632 )
10日目
94,211
( 103,632 )
10日目
80,082
( 88,090 )
10日目
80,082
( 88,090 )
10日目
86,340
( 94,974 )
10日目
86,340
( 94,974 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック
・50mmピッチ段替え可能

ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・4輪自在タイプ)
中軽量キャスターラックGSR型(ウレタン車・4輪自在)
中軽量キャスターラックGSR型(ゴム車・4輪自在キャスター)
中量キャスターラックGKR型(ゴム車・オール自在キャスター)
中量キャスターラックGKR型(ウレタン車・自在2コ、固定2コ)
中量キャスターラックGKR型(ゴム車・自在2コ、固定2コ)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格71,768-59,320 -52,606 -63,763 -70,750 -62,767 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
均等積載量(kg/段)300200200300300300
お届け状態(完成品・組立式)組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト