17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスサカエキャスターラック STNシリーズ

通常単価(税別)
92,313192,069
税込単価
101,544211,276
通常出荷日:3日目

【特長】・各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック・棚板は50mmピッチで段替え可能

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    ステンレス
  • 連結タイプ
    単体型
  • 材質詳細(本体)
    SUS430、No4仕上げ
  • キャスター
    100Φゴム車(スチール金具)
  • 均等耐荷重(1台当り)
    250kg
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式

ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

JANコード

質量

最小発注数量
3
1000
350
1313
50
4549347617053
26kg
1個
3
1200
350
1313
50
4549347617077
29kg
1個
3
1500
350
1313
50
4549347617091
34kg
1個
3
1800
350
1313
50
4549347617114
36kg
1個
3
1000
550
1313
100
4549347617060
39kg
1個
4
1000
550
1913
100
4549347617138
52kg
1個
3
1200
550
1313
100
4549347617084
43kg
1個
4
1200
550
1913
100
4549347617145
57kg
1個
3
1500
550
1313
100
4549347617107
49kg
1個
4
1500
550
1913
100
4549347617152
65kg
1個
3
1800
550
1313
100
4549347617121
59kg
1個
4
1800
550
1913
100
4549347617169
78kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,313
( 101,544 )
3日目
99,180
( 109,098 )
3日目
109,048
( 119,953 )
3日目
120,395
( 132,435 )
3日目
106,318
( 116,950 )
3日目
138,805
( 152,686 )
3日目
115,620
( 127,182 )
3日目
151,183
( 166,301 )
3日目
129,410
( 142,351 )
3日目
174,062
( 191,468 )
3日目
144,325
( 158,758 )
3日目
192,069
( 211,276 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック
・棚板は50mmピッチで段替え可能

ご注意

  • 棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスサカエキャスターラック STNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスサカエキャスターラック STNシリーズ
ステンレスニューパールラック NPRシリーズ
マルチプルラック コンテナ収納タイプ(移動式) MR-BLCシリーズ
スーパーラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)
スーパーキャスターラック(ナイロンウレタン車)
スーパーキャスターラック(ゴム車)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格92,313-155,865 -142,966 -136,707 -73,320 -63,907 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
材質詳細(本体)SUS430、No4仕上げSUS304----
キャスター100Φゴム車(スチール金具)-φ100ゴム車100φゴム車(内ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)100φゴム車(内ストッパー付2個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト