17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量作業台KA・KAD用オプションキャビネット

通常単価(税別)
14,84528,943
税込単価
16,33031,837

【特長】・引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセッ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm)
    400
  • 奥行 (mm)
    500
  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    キャビネット
  • カラー
    パールホワイト(抗菌粉体塗装)
  • 適合機種
    軽作業台KA、KADタイプ
  • 引出し内寸
    W343×D393×H51mm
  • 付属品
    キャビネット取付金具2本付
  • 仕様
    カギ付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 仕切板の取付はできません。

型番

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ (mm)

    適応サイズ

    (mm)

    JANコード

    質量

    最小発注数量
    83
    600(作業台奥行)
    4549347157184
    7kg
    1個
    83
    750(作業台奥行)
    4549347157191
    7kg
    1個
    83
    900(作業台奥行)
    4549347157207
    7kg
    1個
    164
    600(作業台奥行)
    4549347157214
    10kg
    1個
    164
    750(作業台奥行)
    4549347157221
    10kg
    1個
    164
    900(作業台奥行)
    4549347157238
    10kg
    1個
    246
    600(作業台奥行)
    4549347157245
    13kg
    1個
    246
    750(作業台奥行)
    4549347157252
    13kg
    1個
    246
    900(作業台奥行)
    4549347157269
    13kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,845
    ( 16,330 )
    3日目
    14,845
    ( 16,330 )
    3日目
    14,845
    ( 16,330 )
    3日目
    19,567
    ( 21,524 )
    3日目
    19,567
    ( 21,524 )
    3日目
    19,567
    ( 21,524 )
    3日目
    28,943
    ( 31,837 )
    3日目
    28,943
    ( 31,837 )
    3日目
    28,943
    ( 31,837 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能
    【仕様】
    ・セット内容(付属品):キャビネット取付金具2本付
    ・取付可能作業台:軽量作業台KA・KADタイプ

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 仕切板の取付はできません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量作業台KA・KAD用オプションキャビネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量作業台KA・KAD用オプションキャビネット
    サンダーフック
    作業台用オプションキャビネット(パールホワイト)
    作業台用オプション 架台2段仕様
    作業台用オプションステンレス簡易架台
    作業台用オプション 架台1段仕様
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格14,845-4,02725,33442,83839,665 -30,200
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
    間口 (mm)4001245001800-1800
    奥行 (mm)50070500300300300
    本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプキャビネット作業用フック--ステンレス簡易架台-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト