17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(フード無し)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(フード無し)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AC121-26.0

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
・抗菌・防臭機能も追加しております。
・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
・メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
・抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
【用途】
・冬季の屋外建設・土木作業
【材質】
・胴部・底部:天然ゴム
・先芯:鋼製

ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

指定中の仕様・寸法情報

カラー
黒系
サイズ(cm)
26
足幅サイズ
EE
JANコード
4582281938921
トラスココード
856-9217
靴丈(cm)
30
質量(g)
1780
材質1
胴部・底部:天然ゴム
材質2
先芯:鋼製
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
42
UK(イギリス)規格サイズ
7.5
US(アメリカ)規格サイズ
8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト