ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

回転式三爪クランプ R-CJR-3

通常単価(税別)
86,143
税込単価
94,757
通常出荷日:4日目

パーツの内径または外径で固定してから、指定した量だけ回転します。

  • パーツの振れ量の確認には使用できません。

型番:

R-CJR-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-CJR-3の仕様・寸法情報

種類詳細
回転式三爪クランプ
ねじ径
M4、M6、1/4-20
高さ(mm)
60(2.38in)
調節範囲(mm)
1~63

型番リスト

表示件数
型番
R-CJR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,143
( 94,757 )
4日目

詳細情報

基本情報

パーツの内径または外径で固定してから、指定した量だけ回転します。

ご注意

  • パーツの振れ量の確認には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転式三爪クランプ R-CJR-3の型番R-CJR-3のページです。 型番R-CJR-3に関する仕様情報を記載しております。
回転式三爪クランプ R-CJR-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転式三爪クランプ R-CJR-3
ミニバイス R-CMVシリーズ
三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190
マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズ
QuickLoadレールキット R-KQL-B-6
画像測定機用ベースプレート
メーカーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショー
通常価格86,14364,286 -11,28638,858800,000111,715 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
種類詳細回転式三爪クランプミニバイス三次元測定機用プレートクランプマイクロバイスクランプQuickLoadレールキット画像測定機用ベースプレート
ねじ径M4、M6、1/4-20-M8、M10、M12-M6M4
高さ(mm)60(2.38in)57.2----
調節範囲(mm)1~6311-12.7--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト