17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニバイス R-CMVシリーズ

通常単価(税別)
64,28665,572
税込単価
70,71572,129
通常出荷日:4日目

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

最小発注数量
M4
1個
M6
1個
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,286
( 70,715 )
4日目
65,572
( 72,129 )
4日目
64,286
( 70,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニバイス R-CMVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニバイス R-CMVシリーズ
回転式三爪クランプ R-CJR-3
マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズ
プランジャティップテンションクランプ R-CTシリーズ
テンションクランプ R-CTシリーズ
スプリングワイヤクランプ R-CWシリーズ
メーカーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショー
通常価格64,286-86,14338,85814,572 -6,715 -7,286 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類詳細ミニバイス回転式三爪クランプマイクロバイスクランププランジャティップテンションクランプテンションクランプスプリングワイヤクランプ
高さ(mm)57.260(2.38in)----
調節範囲(mm)111~6312.7---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト