ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190

通常単価(税別)
11,286
税込単価
12,415
通常出荷日:4日目

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。

型番:

R-CPC-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-CPC-190の仕様・寸法情報

種類詳細
三次元測定機用プレートクランプ
ねじ径
M8、M10、M12
厚さ(mm)
34
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R-CPC-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,286
( 12,415 )
4日目

詳細情報

基本情報

三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190の型番R-CPC-190のページです。 型番R-CPC-190に関する仕様情報を記載しております。
三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190
画像測定機用ベースプレート
三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズ
回転式三爪クランプ R-CJR-3
QuickLoadレールキット R-KQL-B-6
プランジャティップテンションクランプ R-CTシリーズ
メーカーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショー
通常価格11,286111,715 -127,429 -86,143800,00014,572 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
種類詳細三次元測定機用プレートクランプ画像測定機用ベースプレート三次元測定機用ベースプレート回転式三爪クランプQuickLoadレールキットプランジャティップテンションクランプ
ねじ径M8、M10、M12M4-M4、M6、1/4-20M6-
厚さ(mm)341313---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト