17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

画像測定機用ベースプレート

通常単価(税別)
111,715133,572
税込単価
122,887146,929
通常出荷日:4日目

位置決めピンを組込んだレニショー純正のアクリル製ベースプレート。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
200
200
1個
250
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,715
( 122,887 )
4日目
133,572
( 146,929 )
4日目

詳細情報

基本情報

位置決めピンを組込んだレニショー純正のアクリル製ベースプレート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像測定機用ベースプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画像測定機用ベースプレート
三次元測定機用プレートクランプ R-CPC-190
三次元測定機用ベースプレート R-PCシリーズ
QuickLoadレールキット R-KQL-B-6
マイクロバイスクランプ R-CVMシリーズ
回転式三爪クランプ R-CJR-3
メーカーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショーレニショー
通常価格111,715-11,286127,429 -800,00038,85886,143
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
種類詳細画像測定機用ベースプレート三次元測定機用プレートクランプ三次元測定機用ベースプレートQuickLoadレールキットマイクロバイスクランプ回転式三爪クランプ
ねじ径M4M8、M10、M12-M6-M4、M6、1/4-20
厚さ(mm)133413---
ねじ穴間隔(mm)10(ねじ穴中心)-----
仕様マルチホール---ベース付き-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト