17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

YG-1・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5541,625
税込単価
6091,788
通常出荷日:9日目

【特長】・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります・同形状であれば現行のホルダにそのまま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG2025
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG2035
10個
P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG3030
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG2025
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG2035
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
YG214
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG3030
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG2025
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG2035
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
16
06(6.35)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
16
06(6.35)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
断続
16
06(6.35)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
16
06(6.35)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
1.6
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
YG401
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
9日目
554
( 609 )
9日目
572
( 629 )
9日目
572
( 629 )
9日目
554
( 609 )
9日目
554
( 609 )
9日目
572
( 629 )
9日目
688
( 757 )
9日目
572
( 629 )
9日目
572
( 629 )
9日目
572
( 629 )
9日目
554
( 609 )
9日目
554
( 609 )
9日目
572
( 629 )
9日目
554
( 609 )
9日目
572
( 629 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,134
( 1,247 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,298
( 1,428 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,113
( 1,224 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,298
( 1,428 )
9日目
1,160
( 1,276 )
9日目
1,134
( 1,247 )
9日目
1,546
( 1,701 )
9日目
1,625
( 1,788 )
9日目
1,546
( 1,701 )
9日目
1,442
( 1,586 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内外径の旋盤加工に使用するISO形状のチップになります
・同形状であれば現行のホルダにそのまま取り付けて加工することが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・DNMG-MG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMG-MG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・VNMG-MG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・WNMG-MG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1YG-1YG-1YG-1YG-1YG-1
通常価格554-655 -572 -783 -508 -627 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目
形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)W(六角形)S(四角形)
用途中切削中切削中切削中切削中切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング