17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

YG-1・DNMM-UH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
9781,427
税込単価
1,0761,570
通常出荷日:10日目

YG-1の内外径用DNMM-UH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

被削材状態

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○]
軽断続
YG2025
10個
P(鋼)[○]
軽断続
YG3030
10個
P(鋼)[○]
連続
YG3115
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
10日目
1,384
( 1,522 )
10日目
1,427
( 1,570 )
10日目

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用DNMM-UH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・DNMM-UH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・DNMM-UH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・DNMM-UT・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・SNMG-UM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・VNMG-UR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1YG-1YG-1YG-1YG-1YG-1
通常価格978-978 -783572627 -824
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)S(四角形)V(35°ひし形)
用途仕上げ~軽切削粗切削粗切削仕上げ切削中切削粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.21.20.80.80.81.2
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト