ツール用品技術窓口

確定しました

YG-1・VNMG-SR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:10日目

YG-1の内外径用VNMG-SR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

型番:

VNMG160408-SR-YG401
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VNMG160408-SR-YG401の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
超硬
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
連続
切れ刃長
16
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
M
ワイパー刃
なし
材種記号
YG401
ブレーカ記号
SR
すくい角(°)
8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VNMG160408-SR-YG401
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
10日目

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用VNMG-SR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・VNMG-SR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408-SR-YG401のページです。 型番VNMG160408-SR-YG401に関する仕様情報を記載しております。
YG-1・VNMG-SR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・VNMG-SR・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・CNMM-UR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1ミスミ三菱マテリアルYG-1京セラYG-1
通常価格7625301,082 -572860 -1,838
通常出荷日10日目在庫品1日目在庫品1日目〜10日目3日目〜10日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
被削材S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)M(ステンレス鋼)S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)P(鋼)
用途中切削中切削中切削仕上げ切削粗切削粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.8-1.6
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト