17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

YG-1・DCGT-SF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
7481,390
税込単価
8231,529
通常出荷日:9日目

YG-1の内外径用DCGT-SF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
07
02(2.38)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
連続
07
02(2.38)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
07
02(2.38)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
連続
07
02(2.38)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
07
02(2.38)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
07
02(2.38)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
07
02(2.38)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
11
T3(3.97)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
連続
11
T3(3.97)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
11
T3(3.97)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
YG213
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
11
T3(3.97)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
YG401
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
断続
11
T3(3.97)
YG214
10個
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
連続
11
T3(3.97)
YG401
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
748
( 823 )
9日目
1,154
( 1,269 )
9日目
748
( 823 )
9日目
1,154
( 1,269 )
9日目
975
( 1,073 )
9日目
748
( 823 )
9日目
1,154
( 1,269 )
9日目
884
( 972 )
9日目
1,389
( 1,528 )
9日目
884
( 972 )
9日目
1,358
( 1,494 )
9日目
884
( 972 )
9日目
1,389
( 1,528 )
9日目
884
( 972 )
9日目
1,390
( 1,529 )
9日目
884
( 972 )
9日目
1,389
( 1,528 )
9日目
884
( 972 )
9日目
884
( 972 )
9日目

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用DCGT-SF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・DCGT-SF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・DCGT-SF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・DNGG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・CCGT-SF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMG-SF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・VCGT-SF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・VBGT-SF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1YG-1YG-1YG-1YG-1YG-1
通常価格748-1,349 -682 -5721,036 -1,036 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ5°(B)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング