17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

YG-1・SCMT-UG・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6551,114
税込単価
7211,225
通常出荷日:9日目

YG-1の内外径用SCMT-UG・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

最小発注数量
K(鋳鉄)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
YG1010
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
YG211
10個
P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
YG3030
10個
P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
YG3115
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
YG1010
10個
M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
YG211
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
YG214
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
YG3030
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
YG3115
10個
K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG1010
10個
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
YG214
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
YG3030
10個
P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG3115
10個
K(鋳鉄)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
YG1010
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
655
( 721 )
9日目
682
( 750 )
9日目
655
( 721 )
9日目
655
( 721 )
9日目
655
( 721 )
9日目
783
( 861 )
9日目
682
( 750 )
9日目
655
( 721 )
9日目
655
( 721 )
9日目
877
( 965 )
9日目
1,114
( 1,225 )
9日目
877
( 965 )
9日目
877
( 965 )
9日目
1,114
( 1,225 )
9日目

詳細情報

基本情報

YG-1の内外径用SCMT-UG・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YG-1・SCMT-UG・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YG-1・SCMT-UG・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・SNMG-UG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・TNMG-UG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
YG-1・SCMT-MF・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
YG-1・TCMT-UG・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカーYG-1YG-1YG-1YG-1YG-1YG-1
通常価格655-627 -655 -448 -655 -437 -
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目9日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)T(三角形)
用途中切削中切削中切削中切削仕上げ切削中切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング