17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスマン通風乾湿計用専用スタンド 0359-88-22-03

アスマン通風乾湿計用専用スタンド

通常単価(税別)
20,005
税込単価
22,006
通常出荷日:5日目

アスマン通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)専用のスタンドです。【商品情報】・メーカー品番:7...

詳細を確認

型番:

0359-88-22-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ロータリーヤスリ鉄工用 NO.1(4977292331005)の外観

商品仕様

品名専用スタンド
摘要SK-RHG/ SK-RHG-S用

0359-88-22-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
専用スタンド
品番
7450-30
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
0359-88-22-03

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,005
( 22,006 )
5日目

詳細情報

基本情報

アスマン通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)専用のスタンドです。
【商品情報】
・メーカー品番:7450-30
・メーカー:佐藤計量器製作所
・JANコード:4974425390601

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスマン通風乾湿計用専用スタンドの型番0359-88-22-03のページです。 型番0359-88-22-03に関する仕様情報を記載しております。
アスマン通風乾湿計用専用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスマン通風乾湿計用専用スタンド
乾湿計 SK式1号
高温用温湿度プローブ
シャトー温湿度計 TH-300
無線ロガー 親機・中継器 SK-L700R
バイメタル温度計用保護管
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,0052,344119,6486,40026,9619,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプその他アクセサリ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)その他アクセサリ
詳細タイプ専用スタンド-指示計のみ---
品番7450-301519-00-1013-008220-00-
内容量1台1個1本1個1台1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト