17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5

通常単価(税別)
116,672
税込単価
128,339
通常出荷日:3日目

【限定特別セット】・マキタの充電式保冷温庫CW003GZとアクセサリパワーソースキットXGT5のお得な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保温・保冷容器
  • 容量 (ml)
    7000
  • 材質
    その他樹脂
  • 使用範囲温度 (℃)
    -18~60
  • セット内容
    本体・バッテリBL4040×2本・充電器DC40RB・マックパックタイプ3
  • 材質詳細
    断熱材(発泡ガス):ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
  • 標準付属品
    ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード

型番:

CW003GZ&A-71990
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW003GZ&A-71990の仕様・寸法情報

商品タイプ
保温・保冷容器
容量(ml)
7000
材質
その他樹脂
使用範囲温度(℃)
-18~60
セット内容
本体・バッテリBL4040×2本・充電器DC40RB・マックパックタイプ3
材質詳細
断熱材(発泡ガス):ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
標準付属品
ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW003GZ&A-71990CW003GZ&A-71990
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,672
( 128,339 )
3日目

詳細情報

基本情報

【限定特別セット】
・マキタの充電式保冷温庫CW003GZとアクセサリパワーソースキットXGT5のお得なセットです
【特長】
・マキタバッテリで-18℃保冷~60℃保温
・「軽量」コンパクトサイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5の型番CW003GZ&A-71990のページです。 型番CW003GZ&A-71990に関する仕様情報を記載しております。
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT2
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT2
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
メーカーマキタマキタマキタマキタKartell S.p.A.東京硝子器械
通常価格116,672116,672109,172109,17219,65553,944
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプ保温・保冷容器保温・保冷容器保温・保冷容器保温・保冷容器フリーズボックスその他
容量(ml)70007000700070002000014000
材質その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂その他樹脂-
使用範囲温度(℃)-18~60-18~60-18~60-18~60--18~+5
オリーブオリーブ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト