17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式高圧洗浄機&パワーソースキットXGT6

通常単価(税別)
148,810
税込単価
163,691
通常出荷日:3日目

【限定特別セット】・マキタの充電式高圧洗浄機MHW001GZとアクセサリパワーソースキットXGT6のお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • セット内容
    本体・バッテリBL4050F×2本・充電器DC40RB・マックパックタイプ3
  • 標準付属品
    トリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタ・ホースクランプ・クリーナピン・ホースアッセンブリ・ストレーナアッセンブリ

型番:

MHW001GZ&A-72039
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHW001GZ&A-72039の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
バッテリータイプ
セット内容
本体・バッテリBL4050F×2本・充電器DC40RB・マックパックタイプ3
標準付属品
トリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタ・ホースクランプ・クリーナピン・ホースアッセンブリ・ストレーナアッセンブリ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHW001GZ&A-72039MHW001GZ&A-72039
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,810
( 163,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

【限定特別セット】
・マキタの充電式高圧洗浄機MHW001GZとアクセサリパワーソースキットXGT6のお得なセットです
【用途】
・農機や車、外構、タイルなどの洗浄に活躍
・黄砂の除去にもオススメ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式高圧洗浄機&パワーソースキットXGT6の型番MHW001GZ&A-72039のページです。 型番MHW001GZ&A-72039に関する仕様情報を記載しております。
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式高圧洗浄機&パワーソースキットXGT6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式高圧洗浄機&パワーソースキットXGT6
充電式高圧洗浄機MHW080D
充電式洗浄機 MHW180DZ
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
モーター式200V高圧洗浄機
メーカーマキタマキタマキタスーパー工業アサダスーパー工業
通常価格148,81049,890 -20,276700,521129,3292,514,375
通常出荷日3日目3日目3日目8日目2日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水温水
仕様バッテリータイプバッテリータイプバッテリータイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ
セット内容本体・バッテリBL4050F×2本・充電器DC40RB・マックパックタイプ3-----
標準付属品トリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタ・ホースクランプ・クリーナピン・ホースアッセンブリ・ストレーナアッセンブリトリガガン・高圧ホース5m・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・泡ノズル・吸水コネクタ・ワンタッチジョイント(2個)・ホースクランプ・ノズル穴掃除ピン・ホースセット品・自吸ストレーナ、フィルタセット品5in1ノズル・エクステンション・フォームノズル・クリーナピン・ホースアッセンブリ(6m)・ストレーナ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト