17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式スイーパ VS001GZ

通常単価(税別)
205,072
税込単価
225,579
通常出荷日:3日目

【特長】・広範囲を効率よくお掃除・大小様々なゴミを素早く回収・清掃幅650mmで様々な清掃シーンを効率...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

VS001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VS001GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
用途
乾式
特殊用途
その他
集じん容量(L)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS001GZVS001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,072
( 225,579 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲を効率よくお掃除
・大小様々なゴミを素早く回収
・清掃幅650mmで様々な清掃シーンを効率化

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式スイーパ VS001GZの型番VS001GZのページです。 型番VS001GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式スイーパ VS001GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式スイーパ VS001GZ
40V充電式背負クリーナVC011GZ
40V充電式背負集じん機VC012GZ
充電式背負クリーナ
充電式ロボットクリーナRC200D
充電式アップライトクリーナ VC560DZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格205,07249,89048,89038,09991,45952,080
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスイーパーそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
特殊用途その他-----
集じん容量(L)246.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)6.0(紙パック)、5.5(ダストバッグ)2.0(紙パック)、1.5(ダストバッグ)2.55(紙パック)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト