17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ルータ RP001GZ

通常単価(税別)
47,029
税込単価
51,732
通常出荷日:3日目

【特長】・高負荷作業でもパワフルな切削・軽量・低全高で優れた取り回し・「定回転制御」によりきれいな切削...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    40
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    8000~25000
  • チャック孔径
    12
  • 標準付属品
    ストレートビット12・ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)・スパナ8-24

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

RP001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP001GZの仕様・寸法情報

電源(V)
40
無負荷回転数(min⁻¹)
8000~25000
チャック孔径
12
標準付属品
ストレートビット12・ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)・スパナ8-24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP001GZRP001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,029
( 51,732 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高負荷作業でもパワフルな切削
・軽量・低全高で優れた取り回し
・「定回転制御」によりきれいな切削面

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ルータ RP001GZの型番RP001GZのページです。 型番RP001GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ルータ RP001GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ルータ RP001GZ
ルータ(シャフトロック付) RP1801
ルータ(シャフトロック付) 3600HA
ルーター
電子ルーター
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタ日東工器
通常価格47,02939,92038,18533,33246,00080,797
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
電源(V)40単相100単相100単相100単相100AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min⁻¹)8000~250002200024000270009000~2200010000
チャック孔径121212812-
標準付属品ストレートビット12・ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)・スパナ8-24ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)・ガイドホルダスパナ24(781030-7)・ストレートビット12・切込み深さ調整用ナベ小ネジM6X135※平座金6※ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)スパナ24(781030-7)・ストレートビット8ストレートガイド・テンプレットガイド12・スパナ8(781213-9)・17(781008-0)(各1本)・ノズルアッセンブリコレットコーン6アッセンブリ・ストレートビット8・ダストノズルアッセンブリ・小ネジ(2本)ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)・ガイドホルダスパナ24(781030-7)・ストレートビット12・切込み深さ調整用ナベ小ネジM6X135※平座金6※-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト