17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式防じんマルノコ(ダストカバー仕様)

通常単価(税別)
44,51090,072
税込単価
48,96199,079
通常出荷日:3日目

【特長】・優れた重心バランス&見やすい刃先で快適な切断作業を実現・集じん機接続用の「ダストカバ...

詳細を確認
  • 用途
    石膏ボード用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    40.5
  • 電圧 (V)
    40
  • 切込深度(45度) (mm)
    27
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    7500
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    125
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • 標準付属品
    六角棒スパナ5(783203-8)・平行定規

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS003GZ)
  • チップソー別売。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
1個
本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,072
( 99,079 )
3日目
44,510
( 48,961 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた重心バランス&見やすい刃先で快適な切断作業を実現
・集じん機接続用の「ダストカバー仕様」

ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(KS003GZ)
  • チップソー別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式防じんマルノコ(ダストカバー仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式防じんマルノコ(ダストカバー仕様)
充電式防じんマルノコ(ダストボックス仕様)
125ミリ充電式防じんマルノコKS001G
125ミリ充電式防じんマルノコKS002G
125ミリ充電式防じんマルノコKS514D
125ミリ充電式防じんマルノコKS513D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格44,510-46,153 -43,641 -44,478 -33,890 -45,289 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途石膏ボード用石膏ボード用石膏ボード用石膏ボード用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)40.540.547474747
電圧(V)404040401818
切込深度(45度)(mm)272730303030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト