ツール用品技術窓口

充電式ハンマ HM004GZ

通常単価(税別)
266,405
税込単価
293,046
通常出荷日:3日目

【特長】・40Vmax×2=80Vmaxモデル・AC電源が取れない現場でも、パワフルな破砕作業が行えま...

詳細を確認

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番:

HM004GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM004GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ハンマー
電圧(V)
80
シャンク形状
六角軸シャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)
870
二重絶縁
標準付属品
ブルポイント29-400・六角棒スパナ5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM004GZHM004GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,405
( 293,046 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40Vmax×2=80Vmaxモデル
・AC電源が取れない現場でも、パワフルな破砕作業が行えます

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ハンマ HM004GZの型番HM004GZのページです。 型番HM004GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ハンマ HM004GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ハンマ HM004GZ
充電式ハンマ HM001G
充電式ハンマ HM002GZK
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格266,40557,813 -99,31767,38841,22039,566
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電式ハンマー充電式ハンマー充電式ハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
電圧(V)80DC36直流72単相100単相100単相100
シャンク形状六角軸シャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
2段階切替有無
最大打撃数(min-1)87026501900200029002700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト