17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

小型データロガー GL10シリーズ

通常単価(税別)
21,84033,900特別価格
税込単価
24,02437,290特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~17日目

【特長】・PCへダイレクト接続、通信ケーブルやデータ収集器が不要・データはCSV形式で保存、Excel...

詳細を確認
  • 校正証明書有と記載の製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定対象(標準対応)

入力チャネル数

(ch)

記録間隔

寸法(W×D×H)

(mm)

校正証明書有無

付属品

最小発注数量
温度 / 湿度
温度:1、湿度:1
2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
約100.7×21.0×10.4
CR1220テスト用ボタン電池(本体に装着)、本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
1個
温度 / 湿度
温度:1、湿度:1
2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
約100.7×21.0×10.4
CR1220テスト用ボタン電池(本体に装着)、本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
1個
温度
1
5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
約95.0×21.0×10.4
CR1220テスト用ボタン電池(本体に装着)、測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
1個
温度
1
5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
約95.0×21.0×10.4
CR1220テスト用ボタン電池(本体に装着)、測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,840
( 24,024 )
4日目
31,90028,135
( 30,949 )
17日目
23,660
( 26,026 )
3日目
33,90030,482
( 33,530 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCへダイレクト接続、通信ケーブルやデータ収集器が不要
・データはCSV形式で保存、Excelでレポート作成可能
・電源にはボタン電池を採用
・ポケットに入れて持ち運べる小型・軽量ボディ

ご注意

  • 校正証明書有と記載の製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型データロガー GL10シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型データロガー GL10シリーズ
電圧4chデータロガー MCR-4V
データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5
メモリハイロガー LR8431
電流/電圧用データロガー
ブルートゥース(R)対応データロガー
メーカーグラフテックT&Dアズワン日置電機共立電気計器T&D
通常価格21,840-42,00035,743132,042-16,000
通常出荷日3日目〜在庫品1日目1日目2日目お見積り8日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
記録媒体内蔵メモリSDメモリカードSDカード内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ-内蔵メモリのみ
通信機能USBUSBRS-232CUSBUSBBluetooth
電源CR1220、CR1225(交換可能)単3乾電池×2、 ACアダプタDC8V~12VAC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16VDC6V:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)リチウム電池LS14250×1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト