17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 校正証明書有無

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 17日以内

絶縁10チャネル ハンディロガー midi LOGGER GL260

絶縁10チャネル ハンディロガー midi LOGGER GL260
  • GL260
  • GL260別方向
通常単価(税別)
111,980131,231
税込単価
123,178144,354
通常出荷日:3日目~17日目

【特長】・全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で...

詳細を確認
  • GL260-KOUSEIには、一般校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)が付属します。校正証明書の依頼者名と住所は空欄になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

校正証明書有無

最小発注数量
なし
1個
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,980
( 123,178 )
3日目
131,231
( 144,354 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです
・最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です
・遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます

ご注意

  • GL260-KOUSEIには、一般校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)が付属します。校正証明書の依頼者名と住所は空欄になります。

商品情報



※専用バッテリパックについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁10チャネル ハンディロガー midi LOGGER GL260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁10チャネル ハンディロガー midi LOGGER GL260
データロガーmidi LOGGER GL840用オプション
絶縁多チャネルデータロガー midi LOGGER GL860/オプション端子
小型データロガー GL10シリーズ
電圧データロガー
電流/電圧用データロガー
メーカーグラフテックグラフテックグラフテックグラフテックエスコ共立電気計器
通常価格111,980-3,898 -34,260 -21,840 -19,378 --
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜2日目お見積り
商品区分データロガー--データロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電圧 / 温度 / パルス数---電圧-
測定対象(オプション要)電流 / 湿度-----
入力チャネル数(ch)10---13
記録間隔10ms~1h、外部---1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分1秒~60分(15段階)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト