ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーフィットパンツ

通常単価(税別)
1,236
税込単価
1,360
通常出荷日:25日目

【特長】・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。・紫外線から...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • サイズ
    S
  • ブラック
  • JANコード
    4580661940601
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    420-5468
  • タイプ
    タイツ

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番:

4073-35-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4073-35-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
サイズ
S
ブラック
JANコード
4580661940601
質量(g)
130.000
トラスココード
420-5468
タイプ
タイツ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
4073-35-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,236
( 1,360 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。
・紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。
・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
・アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーフィットパンツの型番4073-35-Sのページです。 型番4073-35-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアーフィットパンツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーフィットパンツ
ACブルゾン AC2001
半袖エアーフィット ブラック
ACベスト AC2004
エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ
空調服(R)スターターキット
メーカーバートルバートルバートルバートルバートル空調服
通常価格1,2366,298 -2,771 -6,663 -1,869 -29,384
通常出荷日25日目25日目1日目25日目1日目〜1日目
商品タイプ胴周り用品その他-その他-その他
サイズS-----
ブラック-ブラック---
JANコード4580661940601-----
質量(g)130.000500.000110.000400.000130.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト