17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 SER-1315

通常単価(税別)
308,750399,063
税込単価
339,625438,969
通常出荷日:8日目

【特長】・現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。【用途】・工業用部品製造機械の部品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    510
  • 吐出圧力(MPa)
    15
  • 吐出水量(L/min)
    13
  • 幅(mm)
    530
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 高さ(mm)
    555
  • 燃料タンク容量(L)
    3.1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

満タン時の最大使用時間

質量(g)

エンジン

最小発注数量
4589413150497
342-9074
-
40200.0
空冷4サイクルガソリンエンジン
1個
4589413150688
342-9072
約95分
47300.0
空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,750
( 339,625 )
8日目
399,063
( 438,969 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
【用途】
・工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
・太陽光パネルの洗浄に。
・木材の皮剥ぎと洗浄に。
・養殖用コンテナのフジツボ落としに。
・とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
・コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
・サンドブラストでの仮設資材洗浄に。
・スズランノズルでの配管洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 SER-1315のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
モーター式200V高圧洗浄機
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格308,750-202,5001,350,0002,514,375303,7502,767,500
通常出荷日8日目1日目22日目8日目1日目22日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水温水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)5106948871152694760
吐出圧力(MPa)15103032.01524.5

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト