17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式200V高圧洗浄機

通常単価(税別)
2,514,375特別価格
税込単価
2,765,813特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。・各種安全装置(サーモスイッチ・流量ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    温水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 奥行(mm)
    1152
  • 吐出圧力(MPa)
    32.0
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    32.0
  • 吐出水量(L/min)
    15
  • 幅(mm)
    718
  • 電源(V)
    三相200
  • 消費電力(W)
    12470
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    15.0
  • 高さ(mm)
    990
  • 質量(g)
    350000.0
  • 電源
    3相200V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
4589413151463
472-1630
50
1個
4589413151517
472-1631
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,514,3752,122,886
( 2,335,175 )
8日目
2,514,3752,122,886
( 2,335,175 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。
・各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。
・高耐久ボイラー搭載です。
【用途】
・油圧ブレーカの洗浄に。
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・部品製造工場の機械設備の洗浄に。
・食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
・パワースイングジャッキの洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
・改修工事の外壁洗浄に。
・資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
・敷鉄板の錆落としに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式200V高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式200V高圧洗浄機
モーター式200V 高圧洗浄機 SAL2821-3 多水量タイプ
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格2,514,3751,139,640308,750 -2,767,5001,350,000202,500
通常出荷日8日目19日目8日目22日目22日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能温水冷水冷水温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)11521185510760887694
吐出圧力(MPa)32.021(214)1524.53010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト