17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 SER-E5

通常単価(税別)
407,500
税込単価
448,250
通常出荷日:8日目

【特長】・セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。・繰り返しの充放電に強い長寿命の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    510
  • 幅(mm)
    530
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 満タン時の最大使用時間
    約120分
  • 高さ(mm)
    555
  • 質量(g)
    47000.0
  • エンジン
    空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン

型番:

SER-1315-E5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SER-1315-E5の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
510
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
13
幅(mm)
530
給水方式
自吸式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
JANコード
4589413150480
トラスココード
342-9076
燃料タンク容量(L)
3.6
満タン時の最大使用時間
約120分
高さ(mm)
555
燃料タンク容量(L)
-
質量(g)
47000.0
エンジン
空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SER-1315-E5

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

JANコード

トラスココード

燃料タンク容量

(L)

燃料タンク容量(L)

最小発注数量
15
13
4589413150480
342-9076
3.6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407,500
( 448,250 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。
・繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
・自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 SER-E5の型番SER-1315-E5のページです。 型番SER-1315-E5に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 SER-E5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 SER-E5
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格407,500377,031 -308,750 -700,521202,5001,350,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目22日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)510510510847694887
幅(mm)530530530746460744

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト