17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2

通常単価(税別)
202,500
税込単価
222,750
通常出荷日:1日目

【特長】・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。・高耐久三連プランジャーポンプを採用しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    694
  • 吐出圧力(MPa)
    10
  • 吐出水量(L/min)
    13
  • 幅(mm)
    460
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • JANコード
    4589413150435
  • トラスココード
    418-7724
  • 満タン時の最大使用時間
    約130分
  • 高さ(mm)
    703
  • 燃料タンク容量(L)
    3.1
  • 質量(g)
    28400.0
  • エンジン
    空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン

型番:

SEC-1310-2N2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEC-1310-2N2の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
694
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
13
幅(mm)
460
給水方式
自吸式
燃料
無鉛レギュラーガソリン
JANコード
4589413150435
トラスココード
418-7724
満タン時の最大使用時間
約130分
高さ(mm)
703
燃料タンク容量(L)
3.1
質量(g)
28400.0
エンジン
空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEC-1310-2N2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,500
( 222,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
・高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。
・国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
【用途】
・石垣の苔落としに。
・建設機械・車両洗浄に。
・解体現場の粉塵抑制に。
・大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
・コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
・スズランノズルでの配管洗浄に。
・トラクターの洗浄に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2の型番SEC-1310-2N2のページです。 型番SEC-1310-2N2に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
モーター式200V高圧洗浄機
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格202,5001,350,000308,750 -2,514,375303,7502,767,500
通常出荷日1日目22日目8日目8日目1日目22日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水温水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)6948875101152694760
吐出圧力(MPa)10301532.01524.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト