17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2

通常単価(税別)
1,350,000
税込単価
1,485,000
通常出荷日:22日目

【特長】・高性能エンジンを搭載しております。・30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。・高耐久仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    887
  • 吐出圧力(MPa)
    30
  • 吐出水量(L/min)
    12
  • 幅(mm)
    744
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    自動車用無鉛ガソリン
  • JANコード
    4589413150909
  • トラスココード
    418-7728
  • 満タン時の最大使用時間
    4.5時間
  • 高さ(mm)
    723
  • 燃料タンク容量(L)
    10.0
  • 質量(g)
    157000.0
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン

型番:

SEV-1230SSI-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEV-1230SSI-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
887
吐出圧力(MPa)
30
吐出水量(L/min)
12
幅(mm)
744
給水方式
自吸式
燃料
自動車用無鉛ガソリン
JANコード
4589413150909
トラスココード
418-7728
満タン時の最大使用時間
4.5時間
高さ(mm)
723
燃料タンク容量(L)
10.0
質量(g)
157000.0
エンジン
空冷4サイクルガソリンエンジン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEV-1230SSI-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350,000
( 1,485,000 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能エンジンを搭載しております。
・30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。
・高耐久仕様です。
・電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。
・多彩な安全機能を搭載しています。
・大型のメンテナンスパネルです。
【用途】
・とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
・断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
・改修工事の外壁洗浄に。
・資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
・敷鉄板の錆落としに。
・土木工事用仮設配管の洗浄に。
・ダム工事現場のレイタンスカットに。
・改修工事での塗装薄利に。
・木材の皮剥ぎと洗浄に。
・船底の洗浄作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2の型番SEV-1230SSI-2のページです。 型番SEV-1230SSI-2に関する仕様情報を記載しております。
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
モーター式200V高圧洗浄機
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格1,350,0002,767,500202,500308,750 -303,7502,514,375
通常出荷日22日目22日目1日目8日目1日目8日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水温水冷水冷水冷水温水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプ
奥行(mm)8877606945106941152
吐出圧力(MPa)3024.510151532.0

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト