17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動パワーユニット式 高圧洗浄機

通常単価(税別)
605,625681,250
税込単価
666,188749,375
通常出荷日:8日目

【特長】・排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。・夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

幅(mm)

トラスココード

タイプ

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
810
460
342-9096
コンパクトなカートタイプ
705
47300.0
1個
610
595
342-9097
フルフレームタイプ
620
64000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
605,625
( 666,188 )
8日目
681,250
( 749,375 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
・夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
・簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
【用途】
・建設機械・車輌の洗浄に。
・建設現場・道路の洗浄に。
・農機具等の洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動パワーユニット式 高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動パワーユニット式 高圧洗浄機
モーター式200V高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格605,625-2,514,375308,750 -2,767,5001,350,000202,500
通常出荷日8日目8日目8日目22日目22日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水温水冷水温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ
吐出圧力(MPa)532.01524.53010
吐出水量(L/min)15151314.81213

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト