17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機

通常単価(税別)
2,767,500
税込単価
3,044,250
通常出荷日:22日目

【特長】・温水・高温スチーム洗浄が可能です。・燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    温水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    760
  • 吐出圧力(MPa)
    24.5
  • 吐出水量(L/min)
    14.8
  • 幅(mm)
    1227
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    JIS2号軽油
  • JANコード
    4589413151470
  • トラスココード
    473-7238
  • 満タン時の最大使用時間
    約250分
  • 高さ(mm)
    924
  • 燃料タンク容量(L)
    37(ボイラーと共用)
  • 質量(g)
    300000.0
  • エンジン
    水冷4サイクルディーゼルエンジン

型番:

SEL-1425V-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEL-1425V-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
温水
仕様
エンジンタイプ
奥行(mm)
760
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出水量(L/min)
14.8
幅(mm)
1227
給水方式
自吸式
燃料
JIS2号軽油
JANコード
4589413151470
トラスココード
473-7238
満タン時の最大使用時間
約250分
高さ(mm)
924
燃料タンク容量(L)
37(ボイラーと共用)
質量(g)
300000.0
エンジン
水冷4サイクルディーゼルエンジン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
SEL-1425V-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,767,500
( 3,044,250 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温水・高温スチーム洗浄が可能です。
・燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。
・安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。
・防音タイプです。
・温水・スチーム対応です。
・全機能を多数搭載しています。
・使い易さを徹底追及しています。
【用途】
・建設機械のスチーム洗浄に。
・部品製造工場の機械設備の洗浄に。
・建設機械・車両洗浄に。
・食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
・改修工事の外壁洗浄に。
・パワースイングジャッキの洗浄に。
・外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌に。
・ゴムマットの洗浄に。
・とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
・断熱材(スタイロフォーム)の除去に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機の型番SEL-1425V-3のページです。 型番SEL-1425V-3に関する仕様情報を記載しております。
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
リチウムイオンバッテリー内蔵 エンジン式コンパクト&カート型高圧洗浄機
モーター式200V高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格2,767,5001,350,000303,7502,514,375308,750 -202,500
通常出荷日22日目22日目1日目8日目8日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能温水冷水冷水温水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)7608876941152510694
吐出圧力(MPa)24.5301532.01510

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト