17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)

通常単価(税別)
377,031399,063特別価格
税込単価
414,734438,969特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:8日目

【特長】・スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。・セル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    エンジンタイプ
  • 奥行(mm)
    510
  • 幅(mm)
    530
  • 給水方式
    自吸式
  • 燃料
    無鉛レギュラーガソリン
  • 満タン時の最大使用時間
    約95分
  • 高さ(mm)
    555
  • 燃料タンク容量(L)
    3.1
  • 質量(g)
    47300.0
  • 騒音値(dB)
    -
  • エンジン
    空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
10
20
4589413150626
126-1621
1個
8
23
4589413150619
126-1610
1個
7
29
4589413150633
126-1608
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
399,063333,935
( 367,329 )
8日目
377,031315,688
( 347,257 )
8日目
399,063333,935
( 367,329 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。
・セル付きなのにわずか47.3kgです。
・セル付きなのにサイズはそのままです。
・現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
【用途】
・水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
・石垣の苔落としに。
・解体現場の粉塵抑制に。
・建設機械・車両洗浄に(SER-2010-BS5)。
・大型トラックなどの運搬車両の洗浄に(SER-2308-BS5/SER-3007-BS5)。
・木材加工センターでの粉塵抑制に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジン式高圧洗浄機 SER-BS5(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 SER-E5
エンジン式高圧洗浄機 SER-1315
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格377,031-407,500308,750 -700,521202,5001,350,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目22日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水冷水
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
奥行(mm)510510510847694887
幅(mm)530530530746460744

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト