17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LD_FTW_L/S クルーネック

通常単価(税別)
4,576
税込単価
5,034
通常出荷日:7日目

【特長】・水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策シャツです。・着用し約10秒...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 胸囲(cm)
    93~99
  • 身長(cm)
    172~178
  • JANコード
    4549384047974
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    506-3463
  • タイプ
    長袖シャツ
  • 材質1
    ナイロン79% 、 ポリウレタン21%

型番:

FTW-25171566
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTW-25171566の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
胸囲(cm)
93~99
身長(cm)
172~178
JANコード
4549384047974
質量(g)
100.000
トラスココード
506-3463
タイプ
長袖シャツ
材質1
ナイロン79% 、 ポリウレタン21%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTW-25171566
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,576
( 5,034 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策シャツです。
・着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
・冷感プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
・風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
・圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
・着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
・さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。
・夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。
・氷撃αは先進技術により、更なる涼しさと爽快性を追及しました。
【材質】
・ナイロン79% 、 ポリウレタン21%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LD_FTW_L/S クルーネックの型番FTW-25171566のページです。 型番FTW-25171566に関する仕様情報を記載しております。
LD_FTW_L/S クルーネックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LD_FTW_L/S クルーネック
FTO_アームカバー
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (クルーネック) 長袖クルーネックタイプ
アームカバー ブラック S~L
空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"
メーカーLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDおたふく手袋LIBERTA CO.,LTDビッグボーンLIBERTA CO.,LTD
通常価格4,5763,3321,5503,80010,1254,800
通常出荷日7日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプその他-胴周り用品-胴周り用品-
胸囲(cm)93~99-----
ホワイト--ホワイト
身長(cm)172~178-----
JANコード45493840479744549384025569----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト