17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)

通常単価(税別)
16,00016,195
税込単価
17,60017,815
通常出荷日:1日目

【特長】・専用Bluetoothイヤホンマイクです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
イヤホンマイク
ワイヤレスイヤホンマイク
4969182395686
243-9440
40
1個
スピーカーマイク
ワイヤレススピーカーマイク
4969182395655
243-9439
138
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
1日目
16,195
( 17,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用Bluetoothイヤホンマイクです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル登録局簡易無線 オプション(Bluetooth対応タイプ用)
充電スタンド
デジタル登録局無線機5W大容量バッテリーセット(簡易登録申請タイプ) オプション
トランシーバー用オプションオプション(ねじ込みタイプ)
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコICOM
通常価格16,000-11,0008,000 -3,80019,2162,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合機種DJDPS71E、DJP400、DJP421ADJP321/P322-1ピンねじ込みジャック採用機種DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト