17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車載用拡声装置 スピーカー

通常単価(税別)
12,00015,600
税込単価
13,20017,160
通常出荷日:4日目

【特長】・車載用スピーカーです・マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます【材質】・ホー...

詳細を確認

ご注意

  • トランス付きスピーカーは使用できません。
  • アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
  • 接続線には平行線(別売)をお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

全長(mm)

定格出力(W)

材質2

最小発注数量
149-0949
950
225×140
195
10
ネジ類・取付金具:ステンレス製
1個
149-0951
2600
280×180
250
15
ネジ類・取付金具:普通鋼製
1個
149-0952
2800
360×225
320
20
ネジ類・取付金具:普通鋼製
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
4日目
13,000
( 14,300 )
4日目
15,600
( 17,160 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車載用スピーカーです
・マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます
【材質】
・ホーン部:ASA耐候樹脂製
・ネジ類・取付金具:ステンレス製(NP-110G)、普通鋼製(NP-315、520)

ご注意

  • トランス付きスピーカーは使用できません。
  • アンプの出力がスピーカーの合計出力より小さくなるよう組み合わせてください。
  • 接続線には平行線(別売)をお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車載用拡声装置 スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
車載用拡声装置 スピーカー
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
車載用PAアンプ
車載用PAマイク付アンプ
ハンドマイク型拡声器スピーカー
マイク形拡声器 MDS-100
メーカーノボル電機ノボル電機ノボル電機ノボル電機サンワサプライユニペックス
通常価格12,000-14,00013,000 -12,000 -7,41437,121
通常出荷日4日目1日目5日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしなしなしなしなし
防水性
材質1ホーン部:ASA耐候樹脂製ASA樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト