17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブル型マイクロホン マイク

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:4日目

【特長】・フレキシブルタイプのダイナミックマイクです【仕様】・プラグ:単頭プラグ(Φ6.3モノラル)

  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • トラスココード
    149-0936
  • 質量(g)
    230.000
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    427
  • 幅(mm)
    22

型番:

MC-9115B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-9115Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
トラスココード
149-0936
質量(g)
230.000
奥行(mm)
22
高さ(mm)
427
幅(mm)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-9115B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルタイプのダイナミックマイクです
【仕様】
・プラグ:単頭プラグ(Φ6.3モノラル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル型マイクロホン マイクの型番MC-9115Bのページです。 型番MC-9115Bに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブル型マイクロホン マイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル型マイクロホン マイク
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
セフティーメガホン(防水タイプ・サイレン付き)
ハンドマイク型拡声器スピーカー
車載用PAマイク付アンプ
マイク形拡声器 MDS-100
メーカーノボル電機ノボル電機ノボル電機サンワサプライノボル電機ユニペックス
通常価格13,00014,00024,8987,41412,000 -37,121
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なしなしサイレンなしなしなし
防水性
トラスココード149-0936255-9292305-6937---
質量(g)230.000400.0001250.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト