ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314

通常単価(税別)
24,96122,784
税込単価
27,45725,062
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・作業やレジャーや災害時に幅広く使える投光器です・内蔵充電池でもAC電源からの給電でも使用可能...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    6000(強)/3000(中)/1500(弱)
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    60
  • JANコード
    4950654046120
  • トラスココード
    245-9554
  • 高さ(mm)
    185
  • 最大点灯時間(h)
    3(強)/6.5(中)/9(弱)
  • 充電時間(時間)
    4
  • 質量(g)
    1560
  • 材質1
    ポリカーボネイト
  • 奥行(mm)
    120
  • 電源(V)
    専用リチウムイオン充電池7.2 6400mAh(内蔵)
  • 幅(mm)
    210

ご注意

  • 目に光を直接当てないで下さい。

型番:

GZ-314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ-314の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
6000(強)/3000(中)/1500(弱)
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
60
JANコード
4950654046120
トラスココード
245-9554
高さ(mm)
185
最大点灯時間(h)
3(強)/6.5(中)/9(弱)
充電時間(時間)
4
質量(g)
1560
材質1
ポリカーボネイト
奥行(mm)
120
電源(V)
専用リチウムイオン充電池7.2 6400mAh(内蔵)
幅(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-314
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,96122,784
( 25,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業やレジャーや災害時に幅広く使える投光器です
・内蔵充電池でもAC電源からの給電でも使用可能です
・面発光(COB)LEDで広範囲をムラなく照射できます
・本体180度回転可能です
・明るさ3段階調光可能です
・GZ-304の後継機種です
【用途】
・夜間作業に
・工場内作業に
・自動車整備に
【材質】
・ポリカーボネイト

ご注意

  • 目に光を直接当てないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314の型番GZ-314のページです。 型番GZ-314に関する仕様情報を記載しております。
充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314
GENTOS 防爆LED投光器 GANZ BF50
LED投光器(屋外用防雨型)
400W型メタルハライドライト
LED投光器(防水耐油型)
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
メーカーGENTOSGENTOSハタヤリミテッドハタヤリミテッドパトライト日動工業
通常価格24,96161,98231,594 -106,81326,533 -34,588 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
明るさ(lm)6000(強)/3000(中)/1500(弱)15002400390005506850
種類LEDLEDLEDその他LEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)6014304004.248
JANコード49506540461204950654037753----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト