17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDチャージライト 20W

通常単価(税別)
17,905
税込単価
19,696
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式なので電源のない場所で使用できます・床スタンドを取り付けたまま三脚に載せることができま...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    1500
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 光源色
    昼白色(5000K)
  • JANコード
    4937305057568
  • トラスココード
    171-7504
  • 質量(g)
    2300
  • 最大点灯時間(h)
    3
  • 充電時間(時間)
    4
  • 照射角(°)
    130
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー(7.4 4.4Ah)
  • 本体寸法(mm)奥行
    227
  • 本体寸法(mm)高さ
    384
  • 本体寸法(mm)幅
    273

型番:

BAT-20MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BAT-20MSの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
1500
種類
LED
商品タイプ
投光器
光源色
昼白色(5000K)
JANコード
4937305057568
トラスココード
171-7504
質量(g)
2300
最大点灯時間(h)
3
充電時間(時間)
4
照射角(°)
130
電源(V)
リチウムイオンバッテリー(7.4 4.4Ah)
本体寸法(mm)奥行
227
本体寸法(mm)高さ
384
本体寸法(mm)幅
273

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAT-20MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,905
( 19,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式なので電源のない場所で使用できます
・床スタンドを取り付けたまま三脚に載せることができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDチャージライト 20Wの型番BAT-20MSのページです。 型番BAT-20MSに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDチャージライト 20Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDチャージライト 20W
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE
充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,90519,87030,308 -27,88248,85037,660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)150027806850556031203120
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
光源色昼白色(5000K)昼白色昼白色昼白色--
JANコード49373050575684937305057810-493730505784149373050596544937305060957

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト