17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコビックLED投光器50W(常設型)

通常単価(税別)
46,851特別価格
税込単価
51,536特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。・コード先端は切放しです。【用途】・看板照明な...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    6850
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    48(100V)、47(200V)
  • 口金
    E39
  • 標準消費電力料金
    1.2円/h
  • 質量(g)
    2000
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 照射角(°)
    170
  • 電圧(V)
    100/200
  • 電線種
    VCT0.75
  • 奥行(mm)
    314
  • 高さ(mm)
    191
  • 幅(mm)
    165
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    本体:アルミ
  • 材質3
    本体取付枠:スチール

ご注意

  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
  • コード先端切放しですのでプラグは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4937305059241
251-4378
1個
4937305059234
251-4379
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,85133,713
( 37,084 )
1日目
46,85133,713
( 37,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。
・コード先端は切放しです。
【用途】
・看板照明など常設設置に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・本体:アルミ
・本体取付枠:スチール
【セット内容】
・灯具
・LED電球

ご注意

  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
  • コード先端切放しですのでプラグは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器50W(常設型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコビックLED投光器50W(常設型)
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
LED交換球 エコビック100W
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格46,85148,451 -39,532 -26,41036,06368,819
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)68506850685027805560-
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器交換球
消費電力(W)48(100V)、47(200V)48482142100
口金E39E39E39E26E39E39
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト