17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ラック(100kgタイプ・高さ1200mm)

通常単価(税別)
10,59513,844
税込単価
11,65515,228
通常出荷日:4日目

【特長】・セミボルトレスで組み立てが簡単です【用途】・倉庫・バックヤードの整理整頓【材質】・スチール

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
300
116-5355
14900.0
834
1個
900
450
116-5359
17600.0
834
1個
900
600
116-5363
22700.0
834
1個
1200
450
116-5360
23900.0
1134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,595
( 11,655 )
4日目
11,737
( 12,911 )
4日目
13,034
( 14,337 )
4日目
13,844
( 15,228 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミボルトレスで組み立てが簡単です
【用途】
・倉庫・バックヤードの整理整頓
【材質】
・スチール

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量ラック(100kgタイプ・高さ1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ラック(100kgタイプ・高さ1200mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ1800mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ1500mm)
軽量ラック(100kgタイプ・高さ2100mm)
軽中量ラック(150kgタイプ・高さ1200mm) 単体型
軽量ボルトレス棚MBUG型(100kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) 単体型
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格10,595-13,034 -11,086 -15,33412,113 -33,514 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)333335
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
高さ(mm)120018001500210012001800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト