17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

持ち運びできる木目柄ホワイトボードパネル

通常単価(税別)
20,851
税込単価
22,936
通常出荷日:1日目

【特長】・会議や打合せの際、テーブルの上に置いて書き込みができます。・軽量で、脇に抱えることができるサ...

詳細を確認

型番:

GRBW-MINI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GRBW-MINIの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
材質(本体)
パネル:木製(表面ベルビアンシート)
トラスココード
396-8485
JANコード
4550414405565
質量(g)
2000.0
材質2
スタンド:天然木(天然オイル仕上げ)
高さ(mm)
400
板面色
ブラウン(木目)
パネル厚(mm)
14
間口(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRBW-MINI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,851
( 22,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・会議や打合せの際、テーブルの上に置いて書き込みができます。
・軽量で、脇に抱えることができるサイズ感のため容易に持ち運びができます。
・書き込みしたパネルを付属のスタンドで自立させて閲覧ができます。
・オフィスインテリアに馴染む木目調の板面です。
・ホワイトボードマーカーでの書き消し可能です。
【用途】
・ミーティングスペースのホワイトボードとして。
【材質】
・パネル:木製(表面ベルビアンシート)
・スタンド:天然木(天然オイル仕上げ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

持ち運びできる木目柄ホワイトボードパネルの型番GRBW-MINIのページです。 型番GRBW-MINIに関する仕様情報を記載しております。
持ち運びできる木目柄ホワイトボードパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
持ち運びできる木目柄ホワイトボードパネル
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー
スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)
立てかけ式現場用ホワイトボード
TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm
ホワイトボードパネル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山WRITE BEST
通常価格20,85110,18511,37810,7102,52034,385
通常出荷日1日目1日目1日目9日目2日目4日目
商品タイプスタンド式掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-スタンド式
材質(本体)パネル:木製(表面ベルビアンシート)表面材:PET系フィルム表面材:PET系フィルムスチール-スチール
トラスココード396-8485381-2088381-2089-855-7821-
JANコード455041440556545504143812584550414381241-4989999486360-
質量(g)2000.02340.03700.02000.0580.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト