ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー

通常単価(税別)
10,185
税込単価
11,204
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません・平面だけでなく、曲面にも吸着でき...

詳細を確認

ご注意

  • 商品をスチール面以外に貼り付けた場合、付属品は吸着しません。

型番:

TWM-MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWM-MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
表面材:PET系フィルム
表示内容
月/日月火水木金土
トラスココード
381-2088
横(mm)
900
縦(mm)
900
JANコード
4550414381258
質量(g)
2340.0
材質2
裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
タイプ
万年カレンダー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWM-MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,185
( 11,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません
・平面だけでなく、曲面にも吸着できます
・マグネット付ですので、ロッカーやキャビネットなど、スチール板への着脱が可能です
【材質】
・表面材:PET系フィルム
・裏面材:マグネットシート

ご注意

  • 商品をスチール面以外に貼り付けた場合、付属品は吸着しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダーの型番TWM-MCのページです。 型番TWM-MCに関する仕様情報を記載しております。
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 万年カレンダー
スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm
ホワイトボード 350×900mm
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
メーカートラスコ中山トラスコ中山ユニットトラスコ中山エスコシンワ測定
通常価格10,18511,3781,0212,5209,5402,578
通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-黒板黒板
材質(本体)表面材:PET系フィルム表面材:PET系フィルムゴムマグネット-表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミボード:スチール
表示内容月/日月火水木金土月工程表無地 表/青・裏/赤危険予知活動表無地工事名・工種
トラスココード381-2088381-2089-855-7821--
横(mm)900--600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト