17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入【100個入り】

通常単価(税別)
20,84831,320
税込単価
22,93334,452
通常出荷日:1日目

【特長】・海外製の安価なボックス入りタイプです・厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです・中身...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 材質1
    再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

(mm)

容量(L)

質量

(g)

最小発注数量
4989999616774
207-2054
800
900
70
13000
1パック

100個入り

4989999616781
207-2055
900
1000
90
16000
1パック

100個入り

4989999616798
207-2052
1000
1200
120
21000
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,848
( 22,933 )
1日目
26,068
( 28,675 )
1日目
31,320
( 34,452 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・海外製の安価なボックス入りタイプです
・厚みがあり、ある程度の突き刺しにも強いタイプです
・中身がよく見える透明タイプです
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません
・1枚ずつ取り出せる便利な箱入りで大量に使われる方向けの商品です
・箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができ、大量に使用される方向けの商品です
【用途】
・ゴミ袋として
・部品などの保管、管理
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外製 業務用ポリ袋 透明・箱入
まとめ買い 業務用ポリ袋
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
業務用ポリ袋 透明・箱入
業務用ポリ袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,848-19,78813,832 -1,571 -6,652 -10,106 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明透明透明
厚さ(mm)0.10.050.13.00.10.15
材質1再生ポリエチレン(PE)リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)再生ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-再生ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト