ファクトリーサプライ用品技術窓口

無災害記録表 プレートのみ 899-21A

通常単価(税別)
9,987
税込単価
10,986
通常出荷日:1日目

【特長】・無災害継続日数を表示できるゴムマグネット貼付タイプの記録表です。・無災害の確認と記録更新への...

詳細を確認

ご注意

  • 899-22、867-17A用マグネット数字板のみ(別売)は含みません。
  • 年月日用のマグネットは付属されていませんので、お客様にてご記入ください。

型番:

899-21A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

899-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
表示内容
無災害・記録表・目標日数
取付仕様
吊下げ
JANコード
4571181553266
トラスココード
167-7620
横(mm)
600
厚さ(mm)
9(フレーム部)
縦(mm)
450
質量(g)
1800
材質1
本体:鉄 フレーム:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
899-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,987
( 10,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無災害継続日数を表示できるゴムマグネット貼付タイプの記録表です。
・無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
【用途】
・工事現場、工場、一般事業所等での無災害活動に最適です。
【材質】
・本体:鉄 フレーム:アルミ

ご注意

  • 899-22、867-17A用マグネット数字板のみ(別売)は含みません。
  • 年月日用のマグネットは付属されていませんので、お客様にてご記入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無災害記録表 プレートのみ 899-21Aの型番899-21Aのページです。 型番899-21Aに関する仕様情報を記載しております。
無災害記録表 プレートのみ 899-21Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
無地板プラスチック 120X60X1厚
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
マルチボード(防雨型・ビニール式)
マグネット表示板 躯体工事
フリー掲示板防雨型 ターポリン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットアズワン
通常価格9,9875101,0213,71493111,500 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目6日目8日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-フリー掲示板
材質(本体)エコユニボードゴムマグネット-ゴムマグネットターポリン
表示内容無災害・記録表・目標日数白無地無地 表/青・裏/赤-躯体工事安全掲示板
取付仕様吊下げビス止め、両面テープ止め-マグネットマグネット吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示
JANコード45711815532664571181397228457118140189545821839011154582183908466-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト