ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) SAV-101PRO

通常単価(税別)
53,96551,061
税込単価
59,36256,167
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます・センサー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • JANコード
    4538634320073
  • トラスココード
    244-2480
  • 奥行 (mm)
    457
  • 高さ (mm)
    445
  • 最大真空圧(kPa)
    23.3
  • 幅 (mm)
    320
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.5
  • 質量(g)
    9200.0
  • 集じん容量 (L)
    11
  • 電源コード長さ (m)
    8
  • 吸水量 (L)
    9
  • 消費電力(W) (W)
    1040
  • 電源電圧 (V)
    単相100
  • 付属品
    フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品

ご注意

  • 油類や泡立ったものは吸引しないでください。
  • 紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。

型番:

SAV-101PRO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAV-101PROの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4538634320073
トラスココード
244-2480
奥行(mm)
457
高さ(mm)
445
最大真空圧(kPa)
23.3
幅(mm)
320
最大風量([[M3]]/min)
2.5
質量(g)
9200.0
集じん容量(L)
11
電源コード長さ(m)
8
吸水量(L)
9
消費電力(W)(W)
1040
電源電圧(V)
単相100
付属品
フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAV-101PRO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,96551,061
( 56,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます
・センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます
・吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます
・フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます
・工具不要なので簡単に行えます
【用途】
・一般的なゴミの回収、水の吸引に

ご注意

  • 油類や泡立ったものは吸引しないでください。
  • 紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) SAV-101PROの型番SAV-101PROのページです。 型番SAV-101PROに関する仕様情報を記載しております。
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) SAV-101PROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) SAV-101PRO
ウエット&ドライクリーナー (乾湿両用)
万能型スイクリーン (乾湿両用)
万能型スイクリーンEG (乾湿両用)
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)排水ホース付
万能型Gクリーン掃除機(乾湿両用)SGV-110A-200V
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格53,96532,620288,746330,518147,125116,071
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
JANコード453863432007345386343211794538634320776453863432078345386343214454538634322565
トラスココード244-2480342-8451333-7189333-7197294-6637483-3902
奥行(mm)457360780780600520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト